Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0441 - Hinges die-cast zinc, with elongated holes
Bill of material
K0441.402020
BESTKIPP
Order No.
K0441.402020
MATERIAL
Material
Die-cast zinc
NUT
guide tabs for slot
0 mm
W
rotation angle
°
A
distance
80 mm
B
width
40 mm
F1
F1 max. kN
1.2 kN
F2
F2 max. kN
0.5 kN
GEW
Approx. weight
0.1858 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245190225
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D